(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付デプスゲージ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック付デプスゲージ本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,855円 ~ 39,654円  特別価格 
税込価格
30,641円 ~ 43,619円  特別価格 

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 最小表示(mm):
    0.05
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    100(厚み6.5)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
±0.05
527-401
260

1個

27,855円

26,966

( 29,663円 )

26日目

0~200
±0.05
527-402
310

1個

31,905円

30,140

( 33,154円 )

26日目

0~300
±0.08
527-403
410

1個

39,654円

36,255

( 39,881円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。VDSタイプのフック付デプスゲージ。527シリーズ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付デプスゲージ本体+校正文書

フック付デプスゲージ本体+校正文書

    527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

    527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

      カルマデプスゲージ CDS

      カルマデプスゲージ CDS

        527シリーズ デプスゲージ VDS

        527シリーズ デプスゲージ VDS

          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デプスゲージ 527シリーズ

            デプスゲージ 527シリーズ

              ロングベース形デプスゲージベース150mm

              ロングベース形デプスゲージベース150mm

                ロングベース形デプスゲージベース200mm

                ロングベース形デプスゲージベース200mm

                  ロングベース形デプスゲージベース250mm

                  ロングベース形デプスゲージベース250mm

                    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                      デプスゲージアクセサリ スパン

                        カノン デプスゲージ BSD-P

                        カノン デプスゲージ BSD-P

                          カノン デプスゲージ BSDM

                          カノン デプスゲージ BSDM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 27,855円 19,027円 7,490円 11,455円 19,305円 73,409円 31,284円 40,682円 80,248円 7,985円 4,585円 10,038円 25,899円
                            通常出荷日 26日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - - デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - - デジタル - アナログ アナログ
                            最小表示(mm) 0.05 0.05 0.05 - 0.05 0.02 - - - 0.01 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - -

                            フック付デプスゲージ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました