(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHS4-6.5FP-KOUSEI
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,585円
税込単価
20,444円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • スピンドル:
    ピッチ:0.1mm
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 測定面形状:

型番

MHS4-6.5FP-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHS4-6.5FP-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHS4-6.5FP-KOUSEI

-
34
148-143
ナット付
311-1580
±2

1個

18,585( 20,444円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書の型番MHS4-6.5FP-KOUSEIのページです。
型番MHS4-6.5FP-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

        ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

        ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

              152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

              152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                    キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

                      152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHG 大径シンブル

                        マイクロメータ カラーラチェットストップ

                        マイクロメータ カラーラチェットストップ

                          リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 17,131円 10,044円 16,155円 39,645円 15,705円 8,964円 8,586円 14,643円 21,195円 41,355円 31,509円 1,094円 47,205円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目~   26日目   26日目   4日目   26日目   19日目   19日目~   4日目   2日目~   26日目  
                            校正証明書 -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ アクセサリ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド - 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ ダイヤル アナログ - アナログ アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ - アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 - - - - - ~15 16~25 - - - -
                            防水機能 -

                            マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHS3-6.5FP-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            コードNo・符号・パーツNo ステム形状 トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            17,131円

                            ( 18,844円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            -31148-142ストレート311-1571±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました