(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,155円
税込単価
17,771円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • ステム形状:
    ストレート
  • スピンドル:
    ピッチ:1mm
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 測定面形状:

型番

MHL1-15-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHL1-15-KOUSEI

~15
0~15
-
220
152-101
±2

1個

16,155( 17,771円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書の型番MHL1-15-KOUSEIのページです。
型番MHL1-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

              マイクロジャッキ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              マイクロジャッキ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

                    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 16,155円 8,586円 17,131円 47,205円 123,426円 21,195円 54,405円 20,115円 14,643円 39,645円 28,215円 8,964円 16,768円
                            通常出荷日 19日目   4日目   26日目   26日目   19日目   19日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   19日目~   26日目   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ - アナログ アナログ ダイヤル アナログ - アナログ
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -

                            マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHL1-25-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            17,055円

                            ( 18,761円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            16~250~25-230152-102±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました