(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHH2-25V-KOUSEI
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,815円
税込単価
25,097円

【特長】・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • スピンドル:
    直径:8mm
  • 先端形状:
    平面

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

MHH2-25V-KOUSEI 解除

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

MHH2-25V-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
最大許容誤差(μm)
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHH2-25V-KOUSEI

16~25
0~25
0.001
155
151-221-KOUSEI
ナット付
ラチェット付、バーニヤ付
±2
±2

1個

22,815( 25,097円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付の型番MHH2-25V-KOUSEIのページです。
型番MHH2-25V-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

      マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

        149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                        250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                        250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 16,768円 5,848円 13,113円 5,171円 14,643円 12,150円 20,115円 6,423円 13,752円 5,736円 14,044円 13,122円 21,195円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   1日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ 機械式カウンタ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHH1-25-KOUSEI
                            MHH1-50-KOUSEI
                            MHH2-25-KOUSEI
                            MHH2-25T-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            目量
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            定圧装置 コードNo・符号・パーツNo ステム形状 詳細タイプ 最大許容誤差
                            (μm)
                            最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            16,875円

                            ( 18,563円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~250.01150151-224-KOUSEIストレートラチェット付±2±2

                            28,215円

                            ( 31,037円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            26~500~500.01240151-256-KOUSEIストレートラチェット付±4±4

                            17,505円

                            ( 19,256円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~250.01155151-223-KOUSEIナット付ラチェット付±2±2

                            16,768円

                            ( 18,445円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~250.01155151-228-KOUSEIナット付ラチェットなし±2±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました