(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,113円 ~ 17,325円
税込価格
14,424円 ~ 19,058円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面形状:

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
器差(μm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
測定面
ステム形状
スピンドル
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.01
95
150-192
超硬合金チップ
ストレート
-
-
-
±2

1個

13,113( 14,424円 )

26日目

-
0.01
110
150-209
超硬合金チップ
ストレート(クランプ付)
-
-
-
±2

1個

15,408( 16,949円 )

19日目

-
0.001
95
150-190
超硬合金チップ
ストレート
-
-
-
±2

1個

16,695( 18,365円 )

26日目

-
0.01
100
150-191
超硬合金チップ
ナット付
-
-
105-4422
±2

1個

13,716( 15,088円 )

26日目

-
0.001
100
150-189
超硬合金チップ
ナット付
-
-
-
±2

1個

17,325( 19,058円 )

26日目

-
0.01
100
150-802
超硬合金チップ
ナット付
-
-
-
±2

1個

14,328( 15,761円 )

26日目

-
0.01
100
150-822
超硬合金チップ
ナット付
-
逆目盛
-
±2

1個

14,922( 16,414円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。測定範囲25mmの汎用タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                  150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

                  150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

                    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                      カンシームマイクロメータ本体+校正文書

                      カンシームマイクロメータ本体+校正文書

                        棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                        棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 13,113円 14,044円 47,205円 14,643円 13,752円 8,964円 41,355円 123,426円 5,848円 16,768円 26,595円 22,995円 21,195円
                            通常出荷日 19日目~   26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目   19日目~   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - -
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 ~15 ~15 ~15 ~15 - - 16~25 16~25 - ~15 - -
                            防水機能 -

                            マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました