(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHA2-13-KOUSEI
マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,373円
税込単価
15,810円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~13
  • 目量(mm):
    アクセサリ
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面形状:

型番

MHA2-13-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHA2-13-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHA2-13-KOUSEI

-
40
148-508
ナット付
-
-
±2

1個

14,373( 15,810円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書の型番MHA2-13-KOUSEIのページです。
型番MHA2-13-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

      148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

            153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

                    150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

                      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                        151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 13,752円 6,423円 5,736円 14,044円 20,115円 12,150円 14,643円 5,171円 13,113円 5,848円 9,234円 16,768円 7,598円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 - - ~15 ~15 16~25 16~25 - - ~15
                            防水機能

                            マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHA1-13-KOUSEI
                            MHA1-13S-KOUSEI
                            MHA3-13-KOUSEI
                            MHA4-13L-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            コードNo・符号・パーツNo ステム形状 目盛仕様 トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)

                            13,752円

                            ( 15,127円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            -35148-503ストレート--±2

                            15,705円

                            ( 17,276円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            -35148-513ストレート--±2

                            14,031円

                            ( 15,434円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            -35148-853ストレート--±2

                            15,480円

                            ( 17,028円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            -40148-854ナット付(クランプ付)-108-8289±2

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました