(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,044円
税込単価
15,448円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~13
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
  • フレーム深さ(mm):
  • 測定面形状:

型番

MHS1-13L-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHS1-13L-KOUSEI

-
40
148-121
ストレート(クランプ付)
-
108-8173
±2

1個

14,044( 15,448円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書の型番MHS1-13L-KOUSEIのページです。
型番MHS1-13L-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS

      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

          マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

            150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

            150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 14,044円 5,736円 13,752円 6,423円 13,113円 5,848円 14,643円 5,171円 15,210円 7,598円 12,150円 20,115円 9,234円
                            通常出荷日 26日目   1日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 16~25 16~25 ~15 ~15 ~15 ~15 - - -
                            防水機能

                            マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました