(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,003円
税込単価
16,503円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

型番

MHC1-6.5G-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(μm)
目量(mm)
平面度(μm)
質量(g)
測定面
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHC1-6.5G-KOUSEI

0~6.5
-
特殊マイクロメータ
アナログ
71
内側:76.5~101.5/外側:75~100
148-305
ストレート
シンブルの外径:φ29mm
±2

1個

15,003( 16,503円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。ストロークに対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書の型番MHC1-6.5G-KOUSEIのページです。
型番MHC1-6.5G-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

    148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

      マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

        マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

            マイクロメータ基準棒本体+校正文書

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                    ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      マイクロメータ カラーラチェットストップ

                      マイクロメータ カラーラチェットストップ

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 15,003円 5,484円 15,210円 14,044円 16,768円 8,964円 22,995円 21,195円 14,643円 24,075円 1,094円 13,752円 47,205円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   19日目   26日目   19日目~   2日目~   19日目~   26日目  
                            校正証明書 -
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ - マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - 機械式カウンタ アナログ - - アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 - - - 16~25 ~15 - - ~15 ~15
                            防水機能 -

                            マイクロメータヘッド(標準形)MHCー6.5/13シリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました