(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GVM-75NR-KOUSEI
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,405円 48,964円
税込単価
59,846円 53,860円

【特長】・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になってい...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
    正逆ラチェットストップ
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 標準付属品:
    スパナ(No.301336)1個
  • 平行度(μm):
    10

(i)ご注意

  • 外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

GVM-75NR-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

コードNo.符号内側測定範囲(mm)外側測定範囲(mm)目量(mm)ツバ(測定子)の直径(mm)
回転式
146-123-KOUSEIGVM-50R-KOUSEI26.5~51.525~500.0112.7
146-124-KOUSEIGVM-75R-KOUSEI51.5~76.550~75
直進式
146-221-KOUSEIGVM-25SNR-KOUSEI1.6~26.50~250.016.35
146-222-KOUSEIGVM-25NR-KOUSEI12.7
146-224-KOUSEIGVM-75NR-KOUSEI51.5~76.550~75
146-225-KOUSEIGVM-100NR-KOUSEI76.5~101.575~100

規格表

GVM-R
GVM-NR

外形図

GVM-25SNR

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-25SNR外形図

GVM-R

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-R外形図

GVM-NR

グループマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 GVM-NR外形図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

GVM-75NR-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
詳細タイプ
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズℓ(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVM-75NR-KOUSEI

51~100
内側:51.5~76.5/外側:50~75
-
12.7
146-224-KOUSEI
スピンドル直進式
±10
65
75

1個

54,405円

48,964

( 53,860円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています
・定圧装置(正逆ラチェットストップ)付

(i)ご注意

  • 外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付の型番GVM-75NR-KOUSEIのページです。
型番GVM-75NR-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                  343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                  343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                    マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                        棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 46,395円 23,141円 41,355円 8,964円 13,113円 27,585円 32,985円 12,267円 31,266円 10,667円 42,435円 22,995円 20,565円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   19日目~   19日目~   26日目  
                            校正証明書 -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ - アナログ - - - - - アナログ - -
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 - -

                            146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GVM-100NR-KOUSEI
                            GVM-25NR-KOUSEI
                            GVM-25SNR-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            測定子直径
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 詳細タイプ 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズℓ
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            55,935円

                            ( 61,529円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            101~200内側:76.5~101.5/外側:75~100-12.7146-225-KOUSEIスピンドル直進式±1040100

                            49,185円

                            ( 54,104円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~50内側:1.6~26.5/外側:0~25-12.7146-222-KOUSEIスピンドル直進式±1011525

                            46,395円

                            ( 51,035円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~50内側:1.6~26.5/外側:0~25-6.35146-221-KOUSEIスピンドル直進式±1034.525

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました