(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSM-100R-KOUSEI
スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,443円 95,798円
税込単価
117,087円 105,378円

量産部品の測定に最適です。スタンドに取付けての測定を想定した設計で、安定した測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP54
  • 測定力(N):
    5~10
  • 指示範囲(mm):
    ±0.06
  • 指示のバラツキ(μm):
    0.4
  • 指示誤差(μm):
    1

型番

PSM-100R-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSM-100R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
平行度(μm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSM-100R-KOUSEI

51~100
75~100
1080
60
523-124
423-7170
1
106

1個

106,443円

95,798

( 105,378円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

量産部品の測定に最適です。スタンドに取付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパを標準装備しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番PSM-100R-KOUSEIのページです。
型番PSM-100R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

        510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R用ワークストッパー

        510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R用ワークストッパー

          ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

          ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

            マイクロメータ カラーラチェットストップ

            マイクロメータ カラーラチェットストップ

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                    マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                      カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          マイクロメータ カラースピーダスリーブ

                          マイクロメータ カラースピーダスリーブ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 90,333円 94,383円 15,210円 1,077円 39,645円 1,094円 47,205円 21,195円 123,426円 8,964円 12,957円 15,705円 243円
                            通常出荷日 19日目~   26日目   26日目   2日目~   19日目~   2日目~   26日目   19日目   19日目   26日目   10日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド アクセサリ 標準マイクロメータ - マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ アクセサリ
                            表示方式 ダイヤル ダイヤル アナログ - ダイヤル - アナログ 機械式カウンタ アナログ - 機械式カウンタ アナログ -
                            防水機能 - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - -

                            スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSM-25R-KOUSEI
                            PSM-50R-KOUSEI
                            PSM-75R-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            サイズD
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 平行度
                            (μm)
                            サイズL
                            (mm)

                            90,333円

                            ( 99,366円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~2574025523-121176-17570.631

                            94,473円

                            ( 103,920円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~5025~5084035523-122176-17650.656

                            101,043円

                            ( 111,147円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            51~10050~7595047523-123423-7188181

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました