(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IDM-25R-KOUSEI
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,383円 79,187円
税込単価
103,821円 87,106円

多品種少量生産部品の測定に最適です。手に持っての測定を想定した設計で、安定した...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    マイクロメータヘッド:0.001/インジケータ:0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • IP保護等級:
    IP54
  • スピンドルの送り誤差(μm):
    3
  • 測定力(N):
    5~10
  • 指示範囲(mm):
    ±0.06
  • 指示のバラツキ(μm):
    0.4
  • 指示誤差(μm):
    1

型番

IDM-25R-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

IDM-25R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
商品タイプ
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
平行度(μm)
サイズt(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDM-25R-KOUSEI

16~25
0~25
-
520
右押しボタンタイプ
25
510-121
213-3571
0.6
16.4
31.5

1個

94,383円

79,187

( 87,106円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多品種少量生産部品の測定に最適です。手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。ゼロ調整機能を搭載。測定面は超硬合金チップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番IDM-25R-KOUSEIのページです。
型番IDM-25R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R

    510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R

      スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        523シリーズ スナップメータ PSM-R

        523シリーズ スナップメータ PSM-R

          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

            標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

            標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

              331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

              331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                  523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                      395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                      395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                        102シリーズ 標準外側マイクロメータ

                        102シリーズ 標準外側マイクロメータ

                          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 94,383円 78,246円 90,333円 74,601円 7,331円 14,760円 18,873円 27,585円 63,828円 22,995円 14,742円 8,181円 15,705円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   19日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   4日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                            校正証明書 - - -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル アナログ アナログ - - デジタル - - アナログ アナログ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -

                            指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDM-25RL-KOUSEI
                            IDM-50R-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            質量
                            (g)
                            商品タイプ サイズD
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 平行度
                            (μm)
                            サイズt
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            94,383円

                            ( 103,821円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~25-530左押しボタンタイプ25510-141-0.616.431.5

                            102,843円

                            ( 113,127円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~5025~50-670左押しボタンタイプ38510-122423-68070.61656.5

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました