(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LMM-25-KOUSEI
リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,205円 42,130円
税込単価
51,926円 46,343円

2個のマイクロメータヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲー...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • 平行度(μm):
    3
  • サイズa(mm):
    15

型番

LMM-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

LMM-25-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMM-25-KOUSEI

16~25
0~25
113-102
23
29.3

1個

47,205円

42,130

( 46,343円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2個のマイクロメータヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。測定面は超硬合金チップ付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番LMM-25-KOUSEIのページです。
型番LMM-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

          103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

            標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

            標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

              342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

              342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ

                395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                  棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                  棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                    外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                    外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                      331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                      331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                        スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                          クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 47,205円 13,122円 12,555円 20,565円 7,331円 14,760円 15,714円 14,742円 22,995円 9,057円 18,873円 27,585円 17,820円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - - - アナログ アナログ - - - アナログ - - デジタル
                            防水機能 - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - -

                            リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LMM-50-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo サイズc
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            53,685円

                            ( 59,054円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~5025~50113-1033754.3

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました