(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSM-25-KOUSEI
ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,215円 27,221円
税込単価
31,037円 29,943円

管内の段の長さ、肉厚測定用です。測定面超硬合金チップ付。定圧装置付。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    3

型番

CSM-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSM-25-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズh1(mm)
サイズh2(mm)
サイズh3(mm)
サイズH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSM-25-KOUSEI

16~25
0~25
147-301
±2
6
8.5
13.5
17.5

1個

28,215円

27,221

( 29,943円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管内の段の長さ、肉厚測定用です。測定面超硬合金チップ付。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番CSM-25-KOUSEIのページです。
型番CSM-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    カンシームマイクロメータ本体+校正文書

    カンシームマイクロメータ本体+校正文書

      147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

      147シリーズ カンシームマイクロメータ CSM

        デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

        デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

            317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

            317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

              125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

              125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHT―5/6.5シリーズ 本体+校正文書

                    324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                    324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

                      ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                        293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                          マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 28,215円 26,595円 17,982円 44,874円 32,397円 494円 19,764円 7,598円 15,210円 10,449円 49,995円 14,904円 16,155円
                            通常出荷日 19日目~   19日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            校正証明書 - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド - 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ デジタル - - アナログ アナログ アナログ - アナログ デジタル アナログ
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSM-100-KOUSEI
                            CSM-50-KOUSEI
                            CSM-75-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズh1
                            (mm)
                            サイズh2
                            (mm)
                            サイズh3
                            (mm)
                            サイズH
                            (mm)

                            34,155円

                            ( 37,571円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            51~10075~100147-304±36.5111320.5

                            29,655円

                            ( 32,621円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            26~5025~50147-302±26.5111420.5

                            32,535円

                            ( 35,789円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            51~10050~75147-303±26.5111320.5

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました