(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VM3-25-KOUSEI
V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,735円 43,301円
税込単価
53,609円 47,631円

奇数溝のタップ・リーマの外形測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
  • 定圧装置:

型番

VM3-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

VM3-25-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
商品タイプ
アンビル角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
仕様
サイズa(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VM3-25-KOUSEI

16~25
10~25
-
アンビル溝付
60
114-102
±4
スピンドル測定面:超硬合金チップ付
6.2

1個

48,735円

43,301

( 47,631円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

奇数溝のタップ・リーマの外形測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番VM3-25-KOUSEIのページです。
型番VM3-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

        マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

        マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                    314・114シリーズ V溝マイクロメータ VM-MX/MXP・VM

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 42,435円 21,195円 22,995円 12,267円 20,565円 41,355円 21,015円 14,643円 27,585円 32,238円 28,215円 47,205円 49,995円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目~   26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~   4日目   19日目~   26日目   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - - - - アナログ 機械式カウンタ アナログ - - アナログ アナログ アナログ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無 -

                            V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VM3-100-KOUSEI
                            VM3-15P-KOUSEI
                            VM3-25P-KOUSEI
                            VM3-40-KOUSEI
                            VM3-55-KOUSEI
                            VM3-70-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            商品タイプ アンビル角度
                            (°)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            仕様 サイズa
                            (mm)

                            84,735円

                            ( 93,209円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            51~10085~100-アンビル溝なし60114-107±7スピンドル測定面:超硬合金チップ付71.10

                            42,435円

                            ( 46,679円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            ~151~15-アンビル溝なし60114-161±4スピンドル測定面:超硬合金チップ付-

                            47,565円

                            ( 52,322円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~2510~25-アンビル溝なし60114-162±4スピンドル測定面:超硬合金チップ付-

                            59,175円

                            ( 65,093円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            26~5025~40-アンビル溝なし60114-103±4スピンドル測定面:超硬合金チップ付19.14

                            62,055円

                            ( 68,261円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            51~10040~55-アンビル溝なし60114-104±6スピンドル測定面:超硬合金チップ付32.13

                            67,725円

                            ( 74,498円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            51~10055~70-アンビル溝なし60114-105±6スピンドル測定面:超硬合金チップ付45.12

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました