(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPM30-25-KOUSEI
ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,075円
税込単価
26,483円

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:

型番

CPM30-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPM30-25-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
測定面
先端角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
フレームの厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPM30-25-KOUSEI

アナログ
16~25
0~25
-
-
30
112-201
-
±3
-
-
-
-
-

1個

24,075( 26,483円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番CPM30-25-KOUSEIのページです。
型番CPM30-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

      151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

          キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

                        167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

                          マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                          マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 24,075円 22,995円 16,768円 8,964円 41,355円 27,585円 21,195円 42,435円 14,643円 20,565円 32,985円 4,479円 12,267円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目~   26日目   19日目~   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   26日目   19日目~   4日目   26日目  
                            校正証明書 -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ アクセサリ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - -

                            ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPM15-25W-KOUSEI
                            CPM15-50W-KOUSEI
                            CPM15-75W-KOUSEI
                            CPM30-25W-KOUSEI
                            CPM30-50-KOUSEI
                            CPM30-50W-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            測定面 先端角度
                            (°)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズa
                            (mm)
                            サイズb
                            (mm)
                            サイズc
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)
                            フレームの厚み
                            (mm)

                            36,135円

                            ( 39,749円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-超硬合金チップ15112-165-±3-----

                            40,095円

                            ( 44,105円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ26~5025~50-超硬合金チップ15112-166-±3-----

                            46,215円

                            ( 50,837円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ51~10050~75-超硬合金チップ15112-167-±3-----

                            30,105円

                            ( 33,116円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ16~250~25-超硬合金チップ30112-213-±3-----

                            26,235円

                            ( 28,859円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ26~5025~50--30112-202-±3-----

                            32,085円

                            ( 35,294円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ26~5025~50-超硬合金チップ30112-214-±3-----

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました