(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPM-100-KOUSEI
スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,865円 33,214円
税込単価
39,452円 36,535円

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくして...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ

型番

SPM-100-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPM-100-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPM-100-KOUSEI

アナログ
51~100
75~100
-
111-118
423-7196
±4
20.3
17
79
132.8

1個

35,865円

33,214

( 36,535円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番SPM-100-KOUSEIのページです。
型番SPM-100-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

          331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                          395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                          395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 27,585円 22,995円 41,355円 20,565円 18,873円 21,195円 42,435円 13,122円 39,285円 28,215円 24,075円 14,643円 14,742円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   2日目~   26日目   19日目~   19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ
                            防水機能 - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - - 0.01 - -

                            スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPM-125-KOUSEI
                            SPM-150-KOUSEI
                            SPM-200-KOUSEI
                            SPM-225-KOUSEI
                            SPM-25-KOUSEI
                            SPM-250-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズa
                            (mm)
                            サイズb
                            (mm)
                            サイズc
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            40,995円

                            ( 45,095円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ101~200100~125-111-119423-7218±420.71994158.2

                            42,615円

                            ( 46,877円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ101~200125~150-111-120-±421.120106183.6

                            47,295円

                            ( 52,025円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ101~200175~200-111-122-±521.718130234.2

                            53,505円

                            ( 58,856円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ201~500200~225-111-123105-2675±5----

                            27,585円

                            ( 30,344円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-111-115105-2667±317.5103855

                            57,825円

                            ( 63,608円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ201~500225~250-111-124-±6----

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました