(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒球面マイクロメータ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棒球面マイクロメータ本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,365円 29,690円
税込単価
34,502円 32,659円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 仕様:
    スピンドル測定面:超硬合金チップ付

型番

BMB1-25K-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMB1-25K-KOUSEI

機械式カウンタ
16~25
0~25
-
φ2.0
295-302
±3
4

1個

31,365円

29,690

( 32,659円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒球面マイクロメータ本体+校正文書の型番BMB1-25K-KOUSEIのページです。
型番BMB1-25K-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棒球面マイクロメータ本体+校正文書

棒球面マイクロメータ本体+校正文書

    395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

    395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

      クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

        342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

            103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST

              片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                    歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                        331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 22,995円 14,742円 29,385円 20,493円 14,760円 7,331円 20,565円 12,555円 23,733円 32,985円 27,585円 18,873円 13,122円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            防水機能 - - - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - - - -
                            最小表示量(mm) 0.01 - - - - - 0.01 - - 0.01 0.01 - -

                            棒球面マイクロメータ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMB1-25-KOUSEI
                            BMB2-25-KOUSEI
                            BMB2-50-KOUSEI
                            BMB3-25-KOUSEI
                            BMB4-25-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            サイズD
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズL
                            (mm)

                            22,995円

                            ( 25,295円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-φ2.0115-302±34

                            22,995円

                            ( 25,295円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-φ3.6115-308±34

                            26,055円

                            ( 28,661円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ26~5025~50-φ3.6115-309±34

                            23,805円

                            ( 26,186円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-φ4.8115-315±312

                            23,805円

                            ( 26,186円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ16~250~25-φ8.2115-316±322

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました