(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,195円 ~ 29,565円  特別価格 
税込価格
23,315円 ~ 32,522円  特別価格 

測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
~15
0~15
-
φ5.5
-
115-201
-
±3
スピンドル測定面:超硬合金チップ付

1個

23,175( 25,493円 )

26日目

アナログ
16~25
0~25
-
φ10
超硬合金チップ
115-215
105-2225
±3
-

1個

21,195( 23,315円 )

26日目

機械式カウンタ
16~25
0~25
-
φ10
超硬合金チップ
295-215
-
±3
-

1個

29,565円

28,278

( 31,106円 )

26日目

アナログ
26~50
25~50
-
φ11
超硬合金チップ
115-216
423-6301
±3
-

1個

23,175( 25,493円 )

26日目

アナログ
51~100
75~100
-
φ18
超硬合金チップ
115-218
423-6289
±4
-

1個

25,965円

25,458

( 28,004円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。定圧装置付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                    標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                    標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                          395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 21,195円 20,565円 22,995円 41,355円 14,643円 21,015円 45,243円 42,435円 12,555円 14,760円 28,215円 27,585円 13,122円
                            通常出荷日 19日目~   26日目   19日目~   19日目~   26日目   26日目   19日目~   19日目~   2日目~   19日目~   19日目~   19日目~   2日目~  
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 - - - 0.01 -

                            両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました