(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BMS-15-KOUSEI
片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,015円
税込単価
23,117円

測定面は超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:

型番

BMS-15-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

BMS-15-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS-15-KOUSEI

アナログ
~15
0~15
φ5.5
-
115-101
-
±3
スピンドル測定面:超硬合金チップ付

1個

21,015( 23,117円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定面は超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番BMS-15-KOUSEIのページです。
型番BMS-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                  標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                  標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                    スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 20,565円 21,195円 22,995円 41,355円 14,643円 12,555円 45,243円 13,122円 14,760円 27,585円 42,435円 21,015円 28,215円
                            通常出荷日 26日目   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   2日目~   19日目~   2日目~   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   19日目~  
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 - - 0.01 0.01 - -

                            片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMS-100-KOUSEI
                            BMS-25-KOUSEI
                            BMS-25K-KOUSEI
                            BMS-50-KOUSEI
                            BMS-75-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            サイズD
                            (mm)
                            測定面 コードNo・符号・パーツNo トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            仕様

                            24,975円

                            ( 27,473円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ51~10075~100φ18超硬合金チップ115-118423-6343±4-

                            20,565円

                            ( 22,622円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25φ10超硬合金チップ115-115105-2420±3-

                            29,025円

                            ( 31,928円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            機械式カウンタ16~250~25φ10超硬合金チップ295-115-±3-

                            22,185円

                            ( 24,404円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ26~5025~50φ11超硬合金チップ115-116423-6360±3-

                            23,715円

                            ( 26,087円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ51~10050~75φ17超硬合金チップ115-117423-6386±3-

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました