(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,995円 ~ 136,215円  特別価格 
税込価格
54,995円 ~ 149,837円  特別価格 

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。ボール測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 本体誤差(μm):
    ±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
サイズa(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
124-173
32
64.5

1個

49,995円

44,995

( 49,495円 )

19日目

26~50
25~50
124-174
45
90

1個

58,455円

49,856

( 54,842円 )

25日目

51~100
50~75
124-175
65
115.6

1個

66,375円

59,737

( 65,711円 )

19日目

101~200
100~125
124-177
93
165.6

1個

80,865円

68,395

( 75,235円 )

26日目

101~200
125~150
124-178
105
190.5

1個

87,525円

73,696

( 81,066円 )

26日目

101~200
150~175
124-179
120
215.5

1個

94,005円

78,776

( 86,654円 )

26日目

101~200
175~200
124-180
130
240.5

1個

100,215円

83,639

( 92,003円 )

26日目

201~500
200~225
124-181
147
265.5

1個

108,315円

89,988

( 98,987円 )

26日目

201~500
225~250
124-182
165
290.5

1個

117,315円

105,583

( 116,141円 )

19日目

201~500
250~275
124-183
171
315.5

1個

126,315円

113,683

( 125,051円 )

19日目

201~500
275~300
124-195
187
353

1個

136,215円

111,859

( 123,045円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
定圧装置付
ボール測定子はオプション

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

        マイクロメータ基準棒本体+校正文書

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

            324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 49,995円 22,995円 41,355円 8,964円 20,565円 10,449円 14,643円 42,435円 21,195円 24,075円 27,225円 21,015円 47,205円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目~   26日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   26日目   26日目  
                            校正証明書
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ - マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - アナログ - - - アナログ アナログ - - アナログ 機械式カウンタ アナログ
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -

                            ボール歯車マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました