(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMA-50K-KOUSEI
歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,955円 40,459円
税込単価
49,451円 44,505円

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。基点調整用基準棒付...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:

型番

GMA-50K-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

GMA-50K-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定面
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
付属品
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズd(mm)
サイズe(mm)
サイズt(mm)
サイズL(mm)
測定可能モジュール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMA-50K-KOUSEI

機械式カウンタ
26~50
25~50
-
4
φ20
223-102
-
-
±4
基点調整用基準棒
-
-
-
-
-
-
-
0.5~6

1個

44,955円

40,459

( 44,505円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番GMA-50K-KOUSEIのページです。
型番GMA-50K-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

      342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

      342・112・142シリーズ クリンプハイトマイクロメータ

        クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        クリンプハイトマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

            395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

            395・115・295シリーズ 棒球面マイクロメータ

              片球面マイクロメータ

              片球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

                  片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    LRマイクロメータ

                    LRマイクロメータ

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

                          193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 32,985円 32,397円 20,493円 29,385円 22,995円 14,742円 8,542円 12,555円 20,565円 6,910円 13,122円 21,015円 12,960円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   26日目   2日目   2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            防水機能 - - - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - - -
                            最小表示量(mm) 0.01 - - - 0.01 - - - 0.01 - - - -

                            歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GMA-200-KOUSEI
                            GMA-225-KOUSEI
                            GMA-25-KOUSEI
                            GMA-50W-KOUSEI
                            GMA-75-KOUSEI
                            GMA-75W-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            平面度
                            (μm)
                            測定子直径
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 測定面 トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            付属品 サイズa
                            (mm)
                            サイズb
                            (mm)
                            サイズc
                            (mm)
                            サイズd
                            (mm)
                            サイズe
                            (mm)
                            サイズt
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)
                            測定可能モジュール

                            58,005円

                            ( 63,806円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ101~200175~200-(5+最大測定長/75)(端数切上げ)φ30123-108-423-6637±8基点調整用基準棒61511830121212.50.7~11

                            63,225円

                            ( 69,548円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ201~500200~225-(5+最大測定長/75)(端数切上げ)φ30123-109--±8基点調整用基準棒61413030121237.50.7~11

                            32,985円

                            ( 36,284円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ16~250~25-4φ20123-101-108-6383±4-614252080.737.50.5~6

                            44,505円

                            ( 48,956円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ26~5025~50-4φ20123-114超硬合金チップ-±4基点調整用基準棒----9.80.7-0.5~6

                            40,095円

                            ( 44,105円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            アナログ51~10050~75-(4+最大測定長/50)(端数切上げ)φ20123-103-108-6405±6基点調整用基準棒5.511492080.7870.5~6

                            48,015円

                            ( 52,817円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            アナログ51~10050~75-(4+最大測定長/50)(端数切上げ)φ20123-115超硬合金チップ-±6基点調整用基準棒----9.80.7-0.5~6

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました