(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC-100-KOUSEI
替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,295円 62,957円
税込単価
81,725円 69,253円

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 本体誤差(μm):
    ±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)
  • スピンドルの送り誤差(μm):
    3

型番

TMC-100-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMC-100-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
付属品
サイズL(mm)
サイズC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC-100-KOUSEI

51~100
75~100
126-128
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒
115.6
65

1個

74,295円

62,957

( 69,253円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。定圧装置付。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)。替駒測定子はオプションです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番TMC-100-KOUSEIのページです。
型番TMC-100-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

    326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

        125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

        125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

          167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

          167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

            V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                  ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ポイントマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                      カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 50,985円 9,639円 22,995円 19,764円 4,479円 42,435円 41,355円 8,964円 24,075円 16,768円 21,015円 20,565円 21,195円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目~   19日目~   26日目   19日目~   19日目~   26日目   26日目   19日目~  
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - - アナログ - アナログ アナログ - - アナログ 機械式カウンタ - -
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -

                            替駒式ねじマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMC-125-KOUSEI
                            TMC-150-KOUSEI
                            TMC-175-KOUSEI
                            TMC-25-KOUSEI
                            TMC-250-KOUSEI
                            TMC-300-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 付属品 サイズL
                            (mm)
                            サイズC
                            (mm)

                            80,775円

                            ( 88,853円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            101~200100~125126-129メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒140.679

                            85,995円

                            ( 94,595円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            101~200125~150126-130メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒165.693

                            91,665円

                            ( 100,832円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            101~200150~175126-131メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒190.5105

                            50,985円

                            ( 56,084円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~250~25126-125-39.525

                            118,215円

                            ( 130,037円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            201~500225~250126-134メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒265.5144

                            135,315円

                            ( 148,847円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            201~500275~300126-136メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒314.5169

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました