(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,355円 37,517円
税込単価
45,491円 41,269円

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    (3+最大測定長/75)(端数切捨て)

型番

OMP-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMP-25-KOUSEI

16~25
0~25
-
143-101
108-7339
±5
31.8
10.6
28.6
59.8

1個

41,355円

37,517

( 41,269円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番OMP-25-KOUSEIのページです。
型番OMP-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

    棒球面マイクロメータ本体+校正文書

      両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                      マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                        343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                        343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                          標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 41,355円 22,995円 21,195円 20,565円 45,243円 14,643円 21,015円 27,585円 191,943円 42,435円 8,964円 31,266円 14,760円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目~   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~   19日目   19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            校正証明書 -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ - - - アナログ アナログ 機械式カウンタ - アナログ アナログ - - アナログ
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無 -

                            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMP-175-KOUSEI
                            OMP-200-KOUSEI
                            OMP-225-KOUSEI
                            OMP-250-KOUSEI
                            OMP-275-KOUSEI
                            OMP-300-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長(範囲選択)
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (μm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 最大許容誤差JMPE
                            (μm)
                            サイズa
                            (mm)
                            サイズb
                            (mm)
                            サイズc
                            (mm)
                            サイズL
                            (mm)

                            80,145円

                            ( 88,160円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            101~200150~175-143-107-±1031.810.628.6209.8

                            86,985円

                            ( 95,684円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            101~200175~200-143-108-±1031.810.628.6234.8

                            92,385円

                            ( 101,624円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            201~500200~225-143-109-±1127.814.532.5255.8

                            97,515円

                            ( 107,267円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            201~500225~250-143-110-±1127.814.532.5280.8

                            104,715円

                            ( 115,187円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            201~500250~275-143-111-±1227.814.532.5305.8

                            111,015円

                            ( 122,117円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            201~500275~300-143-112-±1227.814.532.5330.8

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました