(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,645円 ~ 62,865円  特別価格 
税込価格
43,610円 ~ 69,152円  特別価格 

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 仕様:
    アンビル可動範囲:3mm

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
サイズL(mm)
サイズC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
-
107-201
39.5
30

1個

39,645円

36,176

( 39,794円 )

26日目

26~50
25~50
-
107-202
64.5
38

1個

40,995円

37,235

( 40,959円 )

19日目

51~100
50~75
-
107-203
90
45

1個

44,505円

40,054

( 44,059円 )

26日目

51~100
75~100
-
107-204
115.6
65

1個

47,475円

42,314

( 46,545円 )

26日目

101~200
100~125
-
107-205
140.6
79

1個

57,375円

51,637

( 56,801円 )

19日目

101~200
150~175
-
107-207
190.5
105

1個

61,155円

55,039

( 60,543円 )

19日目

101~200
175~200
-
107-208
215.5
120

1個

62,865円

56,578

( 62,236円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。測定面は超硬合金チップ付。アンビル可動範囲:3mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

      107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                    マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                      軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書

                      軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書

                        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 39,645円 15,705円 29,727円 45,243円 191,943円 41,355円 14,643円 12,957円 39,285円 8,964円 269,379円 20,565円 22,995円
                            通常出荷日 19日目~   26日目   2日目~   19日目~   19日目   19日目~   26日目   10日目   26日目   26日目   19日目   26日目   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 ダイヤル アナログ ダイヤル アナログ アナログ アナログ アナログ 機械式カウンタ ダイヤル - アナログ - -
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました