(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
191,943円 ~ 216,432円  特別価格 
税込価格
211,137円 ~ 238,075円  特別価格 

伸測カラーの着脱で、測定範囲をスライドさせることができます。マイクロメータヘッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    201~500
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    1.3
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 基準棒(本):
    2
  • マイクロメータヘッドのストローク(mm):
    50
  • 伸測カラー(本):
    1(50mm)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
基準棒(内訳)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700~800
-
105-105
MB-700,750 各1

1個

191,943円

172,748

( 190,023円 )

19日目

800~900
-
105-106
MB-800,850 各1

1個

216,432円

194,788

( 214,267円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸測カラーの着脱で、測定範囲をスライドさせることができます。マイクロメータヘッドのストローク:50mm。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

        105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

              標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

                片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

                        ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 191,943円 45,243円 41,355円 113,400円 22,995円 21,015円 14,760円 20,565円 39,285円 21,195円 14,643円 15,705円 27,585円
                            通常出荷日 19日目   19日目~   19日目~   4日目~   19日目~   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ - 機械式カウンタ アナログ - ダイヤル - アナログ アナログ -
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 201~500 - - 201~500 - - - - 16~25 - ~15 - -
                            防水機能

                            スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました