(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,705円 ~ 21,645円
税込価格
17,276円 ~ 23,810円

片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 平行度(μm):
    2
  • 仕様:
    フレーム:塗装、防熱カバー付
  • サイズa(mm):
    2.8
  • 測定力(N):
    5~10

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
0.01
180
102-701
291-0667
5
26
30.3

1個

15,705( 17,276円 )

26日目

16~25
0~25
0.001
180
102-707
291-0675
5
26
30.3

1個

17,235( 18,959円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部どちらでもラチェット操作が可能です。測定面は超硬合金チップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

    ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(標準形)MHAシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                  マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                      棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 15,705円 39,645円 41,355円 21,015円 191,943円 14,643円 45,243円 13,752円 8,964円 21,195円 22,995円 21,195円 20,565円
                            通常出荷日 26日目   19日目~   19日目~   26日目   19日目   26日目   19日目~   19日目~   26日目   19日目~   19日目~   19日目   26日目  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド アクセサリ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ ダイヤル アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ アナログ アナログ - - - 機械式カウンタ -
                            防水機能
                            測定データ出力端子 有無

                            ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました