(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGM-100X-KOUSEI
マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書 シリンダゲージ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,555円
税込単価
43,511円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 広範囲精度(μm):
    2
  • 隣接誤差(μm):
    1
  • 繰り返し精度(μm):
    0.5
  • 測定子の有効ストローク(mm):
    1.6
  • D(mm):
    SR1.5

型番

CGM-100X-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CGM-100X-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定力(N)
ガイド支持力(N)
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
サブアンビル(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGM-100X-KOUSEI

60~100
511-803
5以下
10以下
10
10,20
150
SR8
28.9
9
38
φ12.8
φ12

1個

39,555( 43,511円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書の型番CGM-100X-KOUSEIのページです。
型番CGM-100X-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

      セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        短脚シリンダゲージ本体+校正文書

        短脚シリンダゲージ本体+校正文書

          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ

                  511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ

                    つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        内径測定器 アンビル CG-AX

                        内径測定器 アンビル CG-AX

                          内径測定器 アンビル CG-S10A

                          内径測定器 アンビル CG-S10A

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 39,555円 43,596円 16,443円 26,235円 29,205円 41,085円 22,635円 38,267円 351円 36,882円 19,755円 799円 3,360円
                            通常出荷日 26日目   26日目   19日目~   26日目   22日目~   26日目   19日目~   10日目   5日目   19日目~   19日目~   3日目~   3日目~  
                            校正証明書 - - -
                            広範囲精度(μm) 2 - - 2 - - - - - - - - -
                            隣接誤差(μm) 1 - - 1 - - - - - - - - -
                            繰り返し精度(μm) 0.5 2 - 0.5 - - - - - - - - -
                            測定子の有効ストローク(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGM-160X-KOUSEI
                            CGM-250X-KOUSEI
                            CGM-400X-KOUSEI
                            CGM-800X-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 測定力
                            (N)
                            ガイド支持力
                            (N)
                            マイクロメータヘッドのストローク
                            (mm)
                            サブアンビル
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            48,285円

                            ( 53,114円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            100~160511-8045以下10以下1310,20,20150SR1028.9950φ12.8φ12

                            57,105円

                            ( 62,816円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            150~250511-8056以下15以下1310,20,20,50250SR1070.31278φ19.8φ15

                            70,065円

                            ( 77,072円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            250~400511-8066以下15以下2525,50,50250SR10100.91290φ19.8φ15

                            111,015円

                            ( 122,117円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            600~800511-8086以下20以下5050,100250SR10300.916120φ19.8φ15

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました