(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短脚シリンダゲージ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGB-35X-KOUSEI
短脚シリンダゲージ本体+校正文書 シリンダゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,235円
税込単価
28,859円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 広範囲精度(μm):
    2
  • 隣接誤差(μm):
    1
  • 繰り返し精度(μm):
    0.5

型番

CGB-35X-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CGB-35X-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定子の有効ストローク(mm)
標準付属品
アンビル(本)
換えワッシャ数(個)
測定力(N)
ガイド支持力(N)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGB-35X-KOUSEI

18~35
511-761
1.2
-
9
2
4以下
6以下
-

1個

26,235( 28,859円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。短脚シリンダーゲージ。511シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短脚シリンダゲージ本体+校正文書の型番CGB-35X-KOUSEIのページです。
型番CGB-35X-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短脚シリンダゲージ本体+校正文書

短脚シリンダゲージ本体+校正文書

    337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

    337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

      つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

        339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

          368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

          368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

            II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

            II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

              小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

              小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

                デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                  468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                    スモールホールゲージ 半球型ボール

                    スモールホールゲージ 半球型ボール

                      シリンダゲージ CG-Rシリーズ

                      シリンダゲージ CG-Rシリーズ

                        515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                        515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                          511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ エスコ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 26,235円 25,771円 36,882円 64,083円 40,401円 51,345円 20,429円 104,715円 83,497円 6,770円 28,537円 999,999円 126,264円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   19日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   3日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目~   5日目~   4日目  
                            校正証明書 - - - - - -
                            広範囲精度(μm) 2 - - - - - - - - - - - 3以下
                            隣接誤差(μm) 1 - - - - - - - - - - - 2以下
                            繰り返し精度(μm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            短脚シリンダゲージ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGB-160X-KOUSEI
                            CGB-60X-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 測定子の有効ストローク
                            (mm)
                            標準付属品 アンビル
                            (本)
                            換えワッシャ数
                            (個)
                            測定力
                            (N)
                            ガイド支持力
                            (N)
                            A
                            (mm)

                            42,165円

                            ( 46,382円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            100~160511-7641.6-1345以下10以下50

                            27,675円

                            ( 30,443円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            35~60511-7621.2-644以下6以下-

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました