(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小口径シリンダゲージ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小口径シリンダゲージ本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,596円 ~ 45,216円  特別価格 
税込価格
47,956円 ~ 49,738円  特別価格 

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 繰り返し精度(μm):
    2
  • 測定針(本):
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
広範囲精度(μm)
測定子(個)
測定深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7~10
526-101
108-7568
4
6
32

1個

43,596円

40,064

( 44,070円 )

26日目

10~18
526-102
108-7576
6
8
62

1個

45,216円

41,331

( 45,464円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。小口径シリンダゲージ。526シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小口径シリンダゲージ本体+校正文書

小口径シリンダゲージ本体+校正文書

    マイクロゲージセット

    マイクロゲージセット

      浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

      浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

        シリンダゲージテスタ  

        シリンダゲージテスタ  

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

            シリンダゲージ CG-Rシリーズ

            シリンダゲージ CG-Rシリーズ

              スタンド内径測定器 BST-1B

              スタンド内径測定器 BST-1B

                シリンダゲージ CC-Rシリーズ

                シリンダゲージ CC-Rシリーズ

                  短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                  短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                    511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                    511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                      深穴内径測定器

                      深穴内径測定器

                        368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                        368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                          II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ バウアーズ アズワン 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 43,596円 184,248円 36,727円 455,411円 734,094円 28,537円 312,486円 28,384円 26,235円 17,720円 81,175円 40,401円 51,345円
                            通常出荷日 26日目   1日目   7日目~   18日目   3日目   7日目~   3日目   7日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            繰り返し精度(μm) 2 - - - - - - - 0.5 0.5 - - -
                            測定針(本) 1 - - - - - - - - - - - -

                            小口径シリンダゲージ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました