(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IMS-200R-KOUSEI
替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,030円 39,113円
税込単価
46,233円 43,024円

【特長】・1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組み合わせて広範囲の内側測定がで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 器差(μm):
    ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
  • 目量(mm):
    0.01

型番

IMS-200R-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

IMS-200R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
標準付属品
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMS-200R-KOUSEI

50~200
141-205
-
伸測カラー:1本、替ロッド:3本、延長ハンドル付、伸測ロッド:1本
13

1個

42,030円

39,113

( 43,024円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組み合わせて広範囲の内側測定ができます。
・替ロッド形内側マイクロメータ
・IMSタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番IMS-200R-KOUSEIのページです。
型番IMS-200R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    標準型シリンダゲージ CCシリーズ

    標準型シリンダゲージ CCシリーズ

      浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

      浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

        テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

        テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

          テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

          テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

            511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

            511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

              シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

                  511シリーズ シリンダゲージ

                  511シリーズ シリンダゲージ

                    テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                    テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                      568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                      568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                        内径測定器 エクステンションロッド

                        内径測定器 エクステンションロッド

                          メーカー ミツトヨ 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ
                          通常価格 22,635円 25,108円 24,832円 18,903円 21,321円 1,736円 29,205円 29,756円 20,398円 23,625円 73,217円 9,110円
                          通常出荷日 19日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          校正証明書 - - - - -
                          器差(μm) ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ) - - - - - - - - - - -
                          目量(mm) 0.01 - - - - - - - - - - -

                          替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          IMS-50-KOUSEI
                          IMS-50W-KOUSEI
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定範囲
                          (mm)
                          コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ 標準付属品 マイクロメータヘッドのストローク
                          (mm)

                          22,635円

                          ( 24,899円 )
                          1個 あり

                          26日目

                          25~50141-101-伸測カラー:1本、替ロッド:2本、延長ハンドル付7

                          26,055円

                          ( 28,661円 )
                          1個 あり

                          19日目

                          25~50141-103測定面超硬合金チップ付伸測カラー:1本、替ロッド:2本、延長ハンドル付7

                          内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました