(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,882円 ~ 105,570円  特別価格 
税込価格
40,570円 ~ 116,127円  特別価格 

【特長】・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 器差(μm):
    ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
最小表示値(mm)
量子化誤差
電源
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
保護等級
ロッド/パイプ本数
機能
本体(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~1000
137-204
アナログ
423-6840
0.01
-
-
13
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
-
50~63

1個

72,270円

62,788

( 69,067円 )

22日目

50~1000
137-209
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
-
50~63

1個

88,650( 97,515円 )

19日目

50~1500
137-205
アナログ
423-6866
0.01
-
-
13
-
10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)
-
50~63

1個

85,050円

73,933

( 81,326円 )

26日目

50~1500
137-210
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)
-
50~63

1個

105,570( 116,127円 )

19日目

50~150
137-201
アナログ
423-6858
0.01
-
-
13
-
3本(13、25、50mm)
-
50~63

1個

36,882( 40,570円 )

26日目

50~300
137-202
アナログ
108-7002
0.01
-
-
13
-
5本(13、25、50、50、100mm)
-
50~63

1個

45,018( 49,520円 )

26日目

50~500
137-203
アナログ
108-7011
0.01
-
-
13
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
-
50~63

1個

56,115円

48,820

( 53,702円 )

26日目

50~500
137-208
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
-
50~63

1個

71,595( 78,755円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
・基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
・つぎたしロッド形内側マイクロメータです。
・337、137シリーズ

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

    337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

      つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

            マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

              137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

              137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                  133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

                  133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

                    短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                    短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                      小口径シリンダゲージ本体+校正文書

                      小口径シリンダゲージ本体+校正文書

                        シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 36,882円 25,771円 88,650円 19,755円 22,635円 39,555円 14,464円 14,464円 11,869円 26,235円 43,596円 29,205円 64,083円
                            通常出荷日 19日目~   2日目~   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   26日目   22日目~   1日目~  
                            校正証明書 - -
                            器差(μm) ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ) ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ) - - ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ) - ±3 ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ) - - - - -

                            つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました