(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IM-175-KOUSEI
棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,005円
税込単価
24,206円

【特長】・標準タイプの棒形内側マイクロメータです。・測定面は超硬合金チップ付で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    単品
  • 目量(mm):
    0.01

型番

IM-175-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

IM-175-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
器差(μm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-175-KOUSEI

150~175
133-147
±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
18
15
150~975

1個

22,005( 24,206円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
・測定面は超硬合金チップ付です。
・基点調整が必要です。
・棒形内側マイクロメータの標準タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番IM-175-KOUSEIのページです。
型番IM-175-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

      II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

        337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

        337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

          つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

            511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

              短脚シリンダゲージ本体+校正文書

              短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                内径測定器 アンビル CGB

                内径測定器 アンビル CGB

                  スタンド内径測定器 BST-1B

                  スタンド内径測定器 BST-1B

                    137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                    137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                      横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                      横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                        横型スタンド外径測定器

                        横型スタンド外径測定器

                          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ
                            通常価格 19,755円 40,401円 51,345円 25,771円 36,882円 17,720円 26,235円 861円 312,486円 14,464円 143,177円 136,361円 64,083円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ 単品 - 単品 - - - - - - - - - -
                            目量(mm) 0.01 0.005 0.005 - - - - - - 0.01 - - -

                            棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IM-100-KOUSEI
                            IM-125-KOUSEI
                            IM-150-KOUSEI
                            IM-200-KOUSEI
                            IM-225-KOUSEI
                            IM-250-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 器差
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            L
                            (mm)

                            20,025円

                            ( 22,028円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            75~100133-144±43.5375

                            20,745円

                            ( 22,820円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            100~125133-145±553100

                            21,195円

                            ( 23,315円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            125~150133-146±553125

                            22,455円

                            ( 24,701円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            175~200133-148±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~975

                            23,175円

                            ( 25,493円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            200~225133-149±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~975

                            23,625円

                            ( 25,988円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            225~250133-150±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~975

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました