(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,175円
税込単価
45,293円

スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.05
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.07
  • 商品コード:
    536-212

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT21-20-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT21-20-KOUSEI

1個

41,175( 45,293円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT21-20-KOUSEIのページです。
型番NT21-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                        ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

                        ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 41,175円 16,425円 14,886円 49,095円 108,243円 118,143円 33,255円 27,765円 13,113円 44,595円 54,675円 62,145円 159,543円
                            通常出荷日 26日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~   26日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス - - - - 標準ノギス - ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - - - アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最大測定長(mm) 200 - - 200 - - - - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 0.05 0.02 - - - - 0.05 - 0.05 0.02 0.01
                            校正証明書 あり あり あり あり - - - - あり - あり あり あり

                            スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました