(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT17-20-KOUSEI
フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,095円
税込単価
54,005円

円筒内径の段付部が測定できます。ノギス一覧 インサイドノギスの一覧 ノ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 種類:
    インサイドノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.02
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.03
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.03
  • A(mm):
    320
  • B(mm):
    28
  • E(mm):
    12
  • F(mm):
    4
  • H(mm):
    3.5

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT17-20-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

NT17-20-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品コード
最小内側測定長(mm)
C(mm)
D(mm)
G(mm)
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT17-20-KOUSEI

536-171
10
-
-
5
内側測定面:R5

1個

49,095( 54,005円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒内径の段付部が測定できます。
ノギス一覧 インサイドノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT17-20-KOUSEIのページです。
型番NT17-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    536シリーズ フックノギス NT17

    536シリーズ フックノギス NT17

      インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        573・536シリーズ インサイドノギス

        573・536シリーズ インサイドノギス

          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

            160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

              573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

              573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                  536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                  536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                    スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

                        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

                          標準型ノギス

                          標準型ノギス

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山
                            通常価格 49,095円 38,232円 50,175円 39,204円 54,315円 42,768円 36,855円 47,565円 31,104円 41,175円 13,113円 5,176円 5,981円
                            通常出荷日 26日目   4日目   19日目~   2日目~   26日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 インサイドノギス インサイドノギス - インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 200 200 - - - - - - 200 200 - - -
                            最小読取値(mm) 0.02 0.02 - - - - - - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
                            校正証明書 あり なし - - あり なし - - なし あり あり なし -

                            フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT17G-20-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 最小内側測定長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            補足説明

                            68,715円

                            ( 75,587円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            536-172228.5201グルーブ用、内側測定面:フラット

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました