(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,055円
税込単価
38,561円

パイプの肉厚などを性格に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。ノ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT16-15-KOUSEI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT16-15-KOUSEI

管用ノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
あり
なし
なし
なし
右勝手
536-161

1個

35,055( 38,561円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプの肉厚などを性格に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
ノギス一覧 管用ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT16-15-KOUSEIのページです。
型番NT16-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                    シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                          ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 35,055円 49,095円 13,113円 16,425円 33,255円 27,765円 108,243円 118,143円 41,175円 66,541円 14,886円 10,420円 54,675円
                            通常出荷日 26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   10日目   19日目~   10日目   26日目  
                            最大許容誤差 SMPE(mm) ±0.05 ±0.03 - - - - - - ±0.07 - - - -

                            管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました