(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT15-15-KOUSEI
ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,595円
税込単価
49,055円

凹部の肉厚などの外径が測定できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT15-15-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

NT15-15-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT15-15-KOUSEI

ネックノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
あり
なし
なし
なし
右勝手
±0.05
536-151
アナログ

1個

44,595( 49,055円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凹部の肉厚などの外径が測定できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ノギス一覧 ネックノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT15-15-KOUSEIのページです。
型番NT15-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

    573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

      管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

        573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ケガキノギス

                  ケガキノギス

                    ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                      シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                        M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                          531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 44,595円 34,182円 35,055円 25,596円 23,976円 33,255円 19,035円 27,765円 17,663円 38,933円 66,541円 14,886円 7,444円
                            通常出荷日 26日目   4日目   26日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   19日目~   4日目  

                            ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT15P-15-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 表示方式 最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 ソーラーパネル デプスバー 測定データ出力端子 右勝手・左勝手 最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード 商品タイプ

                            56,295円

                            ( 61,925円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            ネックノギスアナログ(バーニヤ)1500.05ありなしなしなし右勝手±0.05536-152ポイント用 アナログ

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました