(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT14P-15-KOUSEI
インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,045円
税込単価
69,350円

【特長】・内側測定専用のノギスです・測定データの出力端子があり、統計的工程管理...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT14P-15-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

NT14P-15-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
最小内側測定長(mm)
商品タイプ
a(mm)
b(mm)
c(mm)
d(mm)
e(mm)
f(mm)
g(mm)
測定可能な内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT14P-15-KOUSEI

インサイドノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
あり
なし
なし
なし
右勝手
±0.05
536-146
-
20.1
アナログ
229
16
38
31
5
5
2
φ20.1以上

1個

63,045( 69,350円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側測定専用のノギスです
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT14P-15-KOUSEIのページです。
型番NT14P-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

    “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

        530シリーズ M形標準ノギス N・N-W

          標準型ノギス

          標準型ノギス

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

            573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

              573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

              573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                536シリーズ フックノギス NT17

                536シリーズ フックノギス NT17

                  フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                      スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                          573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                            メーカー ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 50,175円 5,480円 13,113円 5,176円 5,981円 36,855円 47,565円 38,232円 49,095円 31,104円 41,175円 44,595円 34,182円
                            通常出荷日 19日目~   1日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   26日目   4日目   26日目   26日目   2日目~  

                            インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT14-20-KOUSEI
                            NT14G-15-KOUSEI
                            NT14P-30-KOUSEI
                            NT14P-45-KOUSEI
                            NT14P-60-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 表示方式 最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 ソーラーパネル デプスバー 測定データ出力端子 右勝手・左勝手 最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード トラスココード 最小内側測定長
                            (mm)
                            商品タイプ a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            d
                            (mm)
                            e
                            (mm)

                            (mm)
                            g
                            (mm)
                            測定可能な内径
                            (mm)

                            71,505円

                            ( 78,656円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            インサイドノギスアナログ(バーニヤ)2000.05ありなしなしなし右勝手±0.12536-142107-790210アナログ-------φ10以上

                            50,175円

                            ( 55,193円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            インサイドノギスアナログ(バーニヤ)1500.05ありなしなしなし右勝手±0.05536-145-10.1アナログ-------φ10.1以上

                            74,115円

                            ( 81,527円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            インサイドノギスアナログ(バーニヤ)3000.05ありなしなしなし右勝手±0.08536-147-30.1アナログ4032098895102φ30.1以上

                            108,243円

                            ( 119,067円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            インサイドノギスアナログ(バーニヤ)4500.05ありなしなしなし右勝手±0.10536-148-70.1アナログ6102514513610255φ70.1以上

                            111,843円

                            ( 123,027円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            インサイドノギスアナログ(バーニヤ)6000.05ありなしなしなし右勝手±0.12536-149-70.1アナログ7502514513610255φ70.1以上

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました