(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT10P-15-KOUSEI
573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付) ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,565円
税込単価
52,322円

"穴の中心間寸法"を素早く測定できます。ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT10P-15-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
穴ピッチ用オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像4

外形図

単位:mm
NT10P-15、NT10P-20、NT10P-30
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 外形図1
NTD10P-P15M、NTD10P-P20M
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させてORIGINスイッチを押して原点設定を行ってください。(図2)
5. 本尺ジョウ、スライダジョウを合致させ下記を確認してください。
・照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図3)
・ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあります。(図4)

穴ピッチ用オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像1

ご使用中

1. 測定時は一定の力で測定を行い、測定面のなじませを行ってください。(図5)
2. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6)

穴ピッチ用オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. スライダジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
穴ピッチ用オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

NT10P-15-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
データ出力機能
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
トラスココード
電源
c(mm)
t(mm)
位置検出方式
最大応答速度
適用穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT10P-15-KOUSEI

穴ピッチノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
あり
-
なし
なし
なし
-
右勝手
-
±0.03
-
536-105
-
-
-
3
-
-
Φ1.5~9.5

1個

47,565( 52,322円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

"穴の中心間寸法"を素早く測定できます。
ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)の型番NT10P-15-KOUSEIのページです。
型番NT10P-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

    オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

              丸穴ピッチ用デジタルノギス

              丸穴ピッチ用デジタルノギス

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                  ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                    デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                      M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                          ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ケニス ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 47,565円 33,255円 118,143円 135,200円 164,043円 159,543円 48,666円 13,113円 129,843円 5,623円 16,425円 49,095円 116,343円
                            通常出荷日 26日目   26日目   26日目   10日目   19日目   26日目   6日目   19日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   26日目   19日目~  

                            573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴ピッチ検査測定用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/09
                            このピッチノギスは、段差がある穴ピッチが、段差分の調整を簡単に行う事が出来て、穴ピッチが測定出来て楽に精度を確認出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT10P-20-KOUSEI
                            NT10P-30-KOUSEI
                            NTD10P-P15M-KOUSEI
                            NTD10P-P20M-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 表示方式 最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 保護等級(防水) ソーラーパネル デプスバー 測定データ出力端子 データ出力機能 右勝手・左勝手 最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            量子化誤差 商品コード トラスココード 電源 c
                            (mm)
                            t
                            (mm)
                            位置検出方式 最大応答速度 適用穴径
                            (mm)

                            51,615円

                            ( 56,777円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            穴ピッチノギスアナログ(バーニヤ)2000.05あり-なしなしなし-右勝手-±0.03-536-106---3--Φ1.5~9.5

                            54,405円

                            ( 59,846円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            穴ピッチノギスアナログ(バーニヤ)3000.05あり-なしなしなし-右勝手-±0.04-536-107107-7899--3.8--Φ1.5~9.5

                            57,105円

                            ( 62,816円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            穴ピッチノギスデジタル1600.01ありIP67(防水)なしなしあり内蔵右勝手±0.02±0.04±1カウント含まず573-605-20-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個-3.5電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なしΦ1.5~9.5

                            60,615円

                            ( 66,677円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            穴ピッチノギスデジタル2100.01ありIP67(防水)なしなしあり内蔵右勝手±0.02±0.04±1カウント含まず573-606-20-ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個-3.5電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なしΦ1.5~9.5

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました