(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,255円 ~ 40,275円
税込価格
36,581円 ~ 44,303円

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • デプスバー付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

NT10-15、NT10-20、NT10-30
オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図
NTD10-30PMX
オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図2
型番ABCDGHNWt
NTD10-30PMX2227.519.8641520(23.5)1353.8
NT10-151721.517401016(18)953
NT10-2020.52520.550(4)
NT10-302227.522641520(23.5)1353.8

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
電源
c(mm)
d(mm)
e(mm)
f(mm)
g(mm)
位置検出方式
最大応答速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロングジョウノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
あり
-
なし
あり
なし
右勝手
±0.05
±0.07
-
536-101
-
95
10
40
30
(18)
-
-

1個

33,255( 36,581円 )

26日目

標準ノギス
アナログ(バーニヤ)
200
0.05
あり
-
なし
あり
なし
右勝手
±0.05
±0.07
-
536-102
-
95
10
50
38.5
(4)
-
-

1個

37,935( 41,729円 )

26日目

穴ピッチノギス
アナログ(バーニヤ)
300
0.05
あり
-
なし
あり
なし
右勝手
±0.08
±0.10
-
536-103
-
135
15
64
51
(23.5)
-
-

1個

40,275( 44,303円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。
ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

    573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

      M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                    M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        丸穴ピッチ用デジタルノギス

                        丸穴ピッチ用デジタルノギス

                          管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ケニス ミツトヨ
                            通常価格 33,255円 47,565円 16,425円 49,095円 27,765円 41,175円 108,243円 118,143円 54,675円 14,886円 13,113円 48,666円 35,055円
                            通常出荷日 26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   26日目   19日目~   19日目~   6日目   26日目  

                            オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました