(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,145円 ~ 166,032円  特別価格 
税込価格
68,360円 ~ 182,635円  特別価格 

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
最小内側測定長(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
±0.04
±0.04
534-113
10
400
445
110
90
103
38
20
12
7
3.8
R5

1個

62,145( 68,360円 )

19日目

500
±0.06
±0.06
534-114
20
1500
682
225
200
112
51
25
18.5
12
6
R10

1個

90,153( 99,168円 )

19日目

750
±0.08
±0.08
534-115
20
2900
995
232
200
150
62.5
32
18.5
12
8
R10

1個

143,532( 157,885円 )

19日目

1000
±0.10
±0.10
534-116
20
3500
1230
232
200
150
62.5
32
18.5
12
8
R10

1個

166,032円

139,151

( 153,066円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。ジョウが長くなっています。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。ノギス一覧ロングジョウノギスの一覧ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

    C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

                      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

                        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 62,145円 54,315円 54,675円 108,243円 27,765円 10,420円 13,113円 14,886円 10,016円 43,092円 49,815円 49,095円 16,425円
                            通常出荷日 19日目~   26日目   26日目   19日目~   26日目   10日目   19日目~   19日目~   10日目   3日目   3日目~   26日目   26日目  
                            種類 ロングジョウノギス 標準ノギス ロングジョウノギス - - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス インサイドノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.02 - 0.05 - - 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02
                            校正証明書 あり あり あり - - あり あり あり あり なし なし あり あり
                            ソーラーパネル なし なし なし - - なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました