(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C30L-KOUSEI
ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,675円 49,513円
税込単価
60,143円 54,464円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

C30L-KOUSEI 解除

Loading...

C30L-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
最小内側測定長(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C30L-KOUSEI

300
±0.07
±0.07
534-109
-
10
400
445
110
90
76.5
20
12
7
3.8
R5

1個

54,675円

49,513

( 54,464円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。ノギス一覧ロングジョウノギスの一覧ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書の型番C30L-KOUSEIのページです。
型番C30L-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

    ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

    ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

      C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                  534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                    CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 54,675円 62,145円 54,315円 108,243円 14,886円 27,765円 16,425円 33,255円 43,092円 118,143円 49,095円 13,113円 10,016円
                            通常出荷日 26日目   19日目~   26日目   19日目~   19日目~   26日目   26日目   26日目   3日目   26日目   26日目   19日目~   10日目  
                            種類 ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス - 標準ノギス - 標準ノギス - ロングジョウノギス - インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 - - 0.05 - 0.02 - 0.05 - 0.02 0.05 0.02
                            校正証明書 あり あり あり - あり - あり - なし - あり あり あり
                            ソーラーパネル なし なし なし - なし - なし - なし - なし なし なし

                            ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C50L-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード トラスココード 最小内側測定長
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)

                            81,693円

                            ( 89,862円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            500±0.13±0.13534-110107-7911201400682225200892518.5126R10

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました