(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C45-KOUSEI
C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,153円 53,869円
税込単価
69,468円 59,256円

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

C45-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

C45-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
重量(g)
商品タイプ
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
R(mm)
t(mm)
S(mm)
M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C45-KOUSEI

450
0.05
±0.10
±0.10
160-130
423-6416
630
20.1
1100
標準タイプ
100
89
-
25
R10
6
18
14.8

1個

63,153円

53,869

( 59,256円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番C45-KOUSEIのページです。
型番C45-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

    ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

      ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

        ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

                      160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 54,315円 62,145円 54,675円 27,765円 10,420円 14,886円 16,425円 108,243円 10,016円 13,113円 42,768円 44,595円 9,873円
                            通常出荷日 26日目   19日目~   26日目   26日目   10日目   19日目~   26日目   19日目~   10日目   19日目~   1日目~   26日目   10日目  
                            種類 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - アナログ(バーニヤ)
                            校正証明書 あり あり あり - あり あり あり - あり あり なし - あり
                            ソーラーパネル なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし - なし
                            デプスバー なし なし なし - あり あり あり - あり - なし - あり

                            C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C100-KOUSEI
                            C60-KOUSEI
                            CM100-KOUSEI
                            CM30-KOUSEI
                            CM60-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード トラスココード 全長L
                            (mm)
                            最小内側測定長
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            商品タイプ D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            R
                            (mm)
                            t
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            M
                            (mm)

                            123,732円

                            ( 136,105円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            10000.05±0.15±0.15160-132105-3183124020.13300標準タイプ140111-32R1082417

                            66,123円

                            ( 72,735円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            6000.05±0.10±0.10160-131423-642478020.11300標準タイプ10089-25R1061814.8

                            135,432円

                            ( 148,975円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            10000.02±0.15±0.15160-104105-2861124020.13500微動送り機能付タイプ14015062.532R1082417

                            54,315円

                            ( 59,747円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            3000.02±0.04±0.04160-127423-644144510.1400微動送り機能付タイプ751033820R53.81210

                            74,493円

                            ( 81,942円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            6000.02±0.05±0.05160-101105-285378020.11400微動送り機能付タイプ1001125125R1061814.8

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました