(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CFC-100GU-KOUSEI
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,332円
税込単価
209,365円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 出力端子付
  • IP66(耐じん型、耐水型)
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    連続5000時間
  • 標準付属品:
    スクライバ・クランプ(No.05GZA033)2個

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

CFC-100GU-KOUSEI 解除

Loading...

CFC-100GU-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFC-100GU-KOUSEI

ロングジョウノギス
1000
±0.05
±0.05
552-183-10
1480

1個

190,332( 209,365円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。【特長】・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。・測定氏を交換することで、さまざまなワークに対応できます。・PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。ノギス一覧標準ノギスの一覧デジタルノギス一覧ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書の型番CFC-100GU-KOUSEIのページです。
型番CFC-100GU-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

    LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

        デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

        デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

          防滴ステンレスデジタルノギス

          防滴ステンレスデジタルノギス

            ノギス インサイドTキャリパ

            ノギス インサイドTキャリパ

              デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

              デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                  高級ミニノギス

                  高級ミニノギス

                    デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デジタル長尺ノギス

                      デジタル長尺ノギス

                        LRノギス

                        LRノギス

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) エー・アンド・デイ 新潟精機(SK) エー・アンド・デイ ミツトヨ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 116,343円 10,131円 129,843円 36,835円 6,390円 33,042円 4,968円 136,890円 3,985円 135,200円 59,964円 6,305円 136,890円
                            通常出荷日 19日目~   11日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            表示方式 デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.01
                            校正証明書 あり あり あり なし - なし - なし - あり なし なし なし
                            保護等級(防水) IP66(防滴) - IP66(防滴) - - - - IP66(防滴) - - - - IP66(防滴)
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - なし - なし なし なし なし なし なし

                            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFC-150GU-KOUSEI
                            CFC-200GU-KOUSEI
                            CFC-45GU-KOUSEI
                            CFC-60GU-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード 重量
                            (g)

                            306,279円

                            ( 336,907円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            標準ノギス1500±0.09±0.09552-184-101880

                            427,536円

                            ( 470,290円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            標準ノギス2000±0.12±0.12552-185-102280

                            116,343円

                            ( 127,977円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            標準ノギス450±0.04±0.04552-181-10650

                            121,743円

                            ( 133,917円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            標準ノギス600±0.04±0.04552-182-10725

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました