(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CFC-45GC-KOUSEI
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,543円 133,601円
税込単価
175,497円 146,961円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 出力端子付
  • IP66(耐じん型、耐水型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.04
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 最小内側測定長(mm):
    20
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • B(mm):
    100
  • C(mm):
    18
  • D(mm):
    41.2
  • E(mm):
    25
  • F(mm):
    91.8
  • G(mm):
    35
  • H(mm):
    65
  • J(mm):
    8
  • K(mm):
    R10
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 補足説明:
    測定面の材質:ジルコニア
  • 電池寿命:
    連続5000時間

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

CFC-45GC-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CFC-45GC-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
商品コード
重量(g)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFC-45GC-KOUSEI

470
552-155-10
715
640

1個

159,543円

133,601

( 146,961円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ノギス一覧標準ノギスの一覧デジタルノギス一覧ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書の型番CFC-45GC-KOUSEIのページです。
型番CFC-45GC-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

        CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

          ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 159,543円 164,043円 129,843円 118,143円 102,843円 116,343円 16,425円 13,113円 135,200円 49,095円 38,933円 44,595円 14,886円
                            通常出荷日 26日目   19日目   26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   10日目   26日目   10日目   26日目   19日目~  
                            種類 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス - 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス - インサイドノギス - - 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル - アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 - 0.05
                            校正証明書 あり あり あり - あり あり あり あり あり あり あり - あり
                            保護等級(防水) IP66(防滴) IP66(防滴) IP66(防滴) - - IP66(防滴) - - - - - - -

                            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFC-60GC-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            商品コード 重量
                            (g)
                            A
                            (mm)

                            164,043円

                            ( 180,447円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            620552-156-10790790

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました