(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CFC-150G-KOUSEI
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318,879円
税込単価
350,767円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 出力端子付
  • IP66(耐じん型、耐水型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 最小内側測定長(mm):
    20
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • J(mm):
    8
  • K(mm):
    R10
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 補足説明:
    測定面の材質:ステンレス焼入れ鋼
  • 電池寿命:
    連続5000時間

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

CFC-150G-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
  • 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLinkに接続可能です。
  • 保護等級IP66は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。
  • TÜVBauartライセンス認証
 

■仕様

型番測定範囲(mm)器差※1(mm)質量(g)
CFC-45G外側 0~450
内側 20.1~470
±0.04715
CFC-60G外側 0~600
内側 20.1~620
790
CFC-100G外側 0~1,000
内側 20.1~1,020
±0.051,760
CFC-150G外側 0~1,500
内側 20.1~1,520
±0.092,160
CFC-200G外側 0~2,000
内側 20.1~2,020
±0.122,560

※1:量子化誤差±1カウント含まず
※ユビカケに定圧機構を採用しておりますが、過度の測定力による測定エラーを回避することを目的とした補助的なものです。精度良く測定するためには、被測定物とノギスの測定面がなじむ程度の最低限の測定力で測定をお願いします。

 

・測定面の材質:ステンレス焼入れ鋼

 
■共通仕様
  • 最小表示量:0.01mm
  • 繰り返し精度:0.01mm
  • 保護等級:IP66(IEC60529)※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。
  • 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
  • 電池寿命:連続5,000時間
  • 最大応答速度:無制限
■機能
  • ゼロセット機能
  • ホールド機能
  • オフセット機能
  • プリセット機能
  • 測定データ出力機能
  • 電池電圧低下警告
  • エラー警告
  • オートパワーON/OFF機能
    測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、原点は記憶されたままです。スライダを動かすことにより表示は再現されます。

規格表

単位:mm
型番DEGHJLNRSt
CFC-45G10091.835256564041.2R10188
CFC-60G10091.835256579041.2R10188
CFC-100G150113.845321001,23062.8R10248
CFC-150G150113.845321001,74062.8R10248
CFC-200G150113.845321002,25062.8R10248

外形図

単位:mm
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全工程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池はSR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させて測定する姿勢でORIGINスイッチを押し、原点設定を行ってください。
5.測定面を清掃の上、合致させて下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図2)
・ゴミやバリが発生していると合致せずに光が見えることがあります。(図3)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防錆タイプ)を推奨いたします。

 
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項1

図1

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項2

図2

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項3

図3

ご使用中に

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、なるべく根元で一定の力で測定してください。(図4)
2. 大形ノギスは、本尺基準端面がたわみ、測定誤差が生じないよう測定者1名、操作者1名で測定することを推奨いたします。
3. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図5)

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項4

図4

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項5

図5

ご使用後に

1. ご使用後は、各部に損傷がないか確認し、全体を清掃してください。防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。

2. 外側用測定面を0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図6)
3. 保管は、高温や高湿になる場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 注意・禁止事項6

図6

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、ミツトヨが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

商品仕様を表示

CFC-150G-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFC-150G-KOUSEI

1520
±0.09
±0.09
552-305-10
-
2160
1740
150
24
62.8
32
113.8
45
100

1個

318,879( 350,767円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ノギス一覧標準ノギスの一覧デジタルノギス一覧ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書の型番CFC-150G-KOUSEIのページです。
型番CFC-150G-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

    防滴ステンレスデジタルノギス

    防滴ステンレスデジタルノギス

      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス

        デジタル長尺ノギス

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

            デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                    300mm デジタルノギス EA725D-4B

                    300mm デジタルノギス EA725D-4B

                      デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

                      デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

                        デジタルノギス超硬チップ付

                        デジタルノギス超硬チップ付

                          ノギス

                          ノギス

                            メーカー ミツトヨ エー・アンド・デイ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ アズワン 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 129,843円 6,390円 135,200円 59,964円 18,873円 36,835円 116,343円 11,270円 7,653円 10,541円 9,995円 17,611円 8,030円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
                            校正証明書 あり - あり なし なし なし あり - なし なし なし なし -
                            保護等級(防水) IP66(防滴) - - - IP67(防水) - IP66(防滴) IP54(防滴) - - - - -

                            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFC-100G-KOUSEI
                            CFC-45G-KOUSEI
                            CFC-60G-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード トラスココード 重量
                            (g)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            204,732円

                            ( 225,205円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            1020±0.05±0.05552-304-10337-2103176012301502462.832113.845100

                            129,843円

                            ( 142,827円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            470±0.04±0.04552-302-10-7156401001841.22591.83565

                            134,343円

                            ( 147,777円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            620±0.04±0.04552-303-10337-20907907901001841.22591.83565

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました