(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118,143円 ~ 184,932円  特別価格 
税込価格
129,957円 ~ 203,425円  特別価格 

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。ノギス一覧...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 出力端子付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
データ出力機能
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
最小内側測定長(mm)
電源
商品タイプ
A(mm)
D(mm)
J(mm)
位置検出方式
最大応答速度
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ノギス
デジタル
520
0.01
あり
-
なし
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.06
±0.06
±1カウント含まず
551-204-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
56
150
115
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
15

1個

118,143円

99,358

( 109,294円 )

26日目

標準ノギス
デジタル
770
0.01
あり
-
なし
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.06
±0.06
±1カウント含まず
551-206-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
56
150
115
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
15

1個

158,832円

133,196

( 146,516円 )

26日目

標準ノギス
デジタル
1020
0.01
あり
-
なし
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.07
±0.07
±1カウント含まず
551-207-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
56
150
115
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
20

1個

184,932円

154,788

( 170,267円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

        M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        M形標準ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

          573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

            C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLシリーズ 本体+校正文書 

                ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

                    ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

                      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                          フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 118,143円 16,425円 159,543円 13,113円 47,565円 108,243円 164,043円 129,843円 14,886円 102,843円 135,200円 116,343円 49,095円
                            通常出荷日 26日目   26日目   26日目   19日目~   26日目   19日目~   19日目   26日目   19日目~   26日目   10日目   19日目~   26日目  

                            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました