(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDC-60C-KOUSEI
C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,743円
税込単価
124,017円

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。ノギス一覧...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 出力端子付

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

CDC-60C-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CDC-60C-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
デプスバー
測定データ出力端子
データ出力機能
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
最小内側測定長(mm)
電源
商品タイプ
D(mm)
J(mm)
R(mm)
位置検出方式
最大応答速度
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDC-60C-KOUSEI

標準ノギス
デジタル
620
0.01
あり
-
なし
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.05
±0.05
±1カウント含まず
550-205-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
100
65
10
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
18

1個

112,743( 124,017円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番CDC-60C-KOUSEIのページです。
型番CDC-60C-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    デジタル長尺ノギス

    デジタル長尺ノギス

      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

        ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              300mm デジタルノギス EA725D-4B

              300mm デジタルノギス EA725D-4B

                ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                    531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                      デジタルロングジョウノギス

                      デジタルロングジョウノギス

                        左勝手デジタルノギス

                        左勝手デジタルノギス

                          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 108,243円 59,964円 135,200円 18,873円 99,630円 118,143円 10,541円 74,800円 14,886円 7,444円 59,837円 17,604円 38,933円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  

                            C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDC-100C-KOUSEI
                            CDC-45C-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 表示方式 最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 保護等級(防水) ソーラーパネル デプスバー 測定データ出力端子 データ出力機能 右勝手・左勝手 最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            量子化誤差 商品コード 最小内側測定長
                            (mm)
                            電源 商品タイプ D
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            R
                            (mm)
                            位置検出方式 最大応答速度 S
                            (mm)

                            169,632円

                            ( 186,595円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            標準ノギスデジタル10200.01あり-なしなしあり内蔵右勝手±0.07±0.07±1カウント含まず550-207-1020.1ボタン形酸化銀電池 SR44 1個デジマチック(LCD)1409510電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なし24

                            108,243円

                            ( 119,067円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            標準ノギスデジタル4700.01あり-なしなしあり内蔵右勝手±0.05±0.05±1カウント含まず550-203-1020.1ボタン形酸化銀電池 SR44 1個デジマチック(LCD)1006510電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なし18

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました