(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NE20-KOUSEI
M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,315円
税込単価
20,147円

指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。ノギス一覧 標準...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • デプスバー付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NE20-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

NE20-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE20-KOUSEI

200
±0.05
±0.07
531-102

1個

18,315( 20,147円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NE20-KOUSEIのページです。
型番NE20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

      ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          536シリーズ スイベルノギス NT21-20

          536シリーズ スイベルノギス NT21-20

            ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

                  573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

                    ケガキノギス

                    ケガキノギス

                      ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                          573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 14,886円 19,035円 27,765円 41,175円 31,104円 44,595円 34,182円 44,595円 34,182円 17,663円 38,933円 35,055円 25,596円
                            通常出荷日 19日目~   4日目   26日目   26日目   4日目   26日目   2日目~   26日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   26日目   4日目  
                            種類 標準ノギス ポイントノギス - 標準ノギス 標準ノギス - - - ネックノギス ケガキノギス ケガキノギス - 管用ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - - - アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - -
                            最小読取値(mm) 0.05 - - 0.05 0.05 - - - - 0.05 0.05 - -
                            校正証明書 あり - - あり なし - - - - なし あり - -
                            ソーラーパネル なし - - なし なし - - - - なし なし - -

                            M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE15-KOUSEI
                            NE30-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード

                            14,886円

                            ( 16,375円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            150±0.05±0.07531-101

                            30,915円

                            ( 34,007円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            300±0.08±0.10531-103

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました