(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTD-100R-KOUSEI
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,494円 114,450円
税込単価
150,143円 125,895円

【特長】・測定面にチタンコーティングを施しています。・基点設定用のプリセット値...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    単品
  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 表示:
    LCD表示6桁及びマイナス
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    通常使用で約1.2年
  • アクセサリ(オプション):接続ケーブル:
    05CZA662(1m)、05CZA663(2m)
  • 保護等級:
    IP65
  • 目量(mm):
    0.05
  • 補足説明:
    測定面:チタンコーティング

型番

HTD-100R-KOUSEI 解除

Loading...

商品情報を表示

HTD-100R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
器差(μm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
L1(mm)
L2(mm)
アクセサリ(オプション):エクステンションロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTD-100R-KOUSEI

87~100
468-173
-
±3(最大差3)
0.3以下
17
14
105.4
219.6~232.6
952623(150mm)

1個

136,494円

114,450

( 125,895円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面にチタンコーティングを施しています。
・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)。
・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
・止まり穴の底面近くまで測れます。
・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
・HTDタイプのデジマチックホールテスト
【測定面】高硬度鋼チタンコート
【定圧装置】ラチェットストップ式
【付属品】電池(SR44)1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番HTD-100R-KOUSEIのページです。
型番HTD-100R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

    468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

      デジタル三点マイクロメータ

      デジタル三点マイクロメータ

        368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

        368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

          ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

            345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

            345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

              キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                内径測定器 エクステンションロッド

                内径測定器 エクステンションロッド

                  インサイドマイクロメータ

                  インサイドマイクロメータ

                    インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

                      小孔径シリンダゲージ CC・CGシリーズ

                        スモールホールゲージ 半球型ボール

                        スモールホールゲージ 半球型ボール

                          337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

                          337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 エスコ ミツトヨ
                            通常価格 104,715円 83,497円 59,899円 52,747円 69,255円 31,126円 41,085円 9,110円 17,103円 38,267円 20,429円 6,770円 25,771円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   3日目   1日目   2日目~  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ 単品 - - - - - アナログ - - - - - -
                            最小表示値(mm) 0.001 - - - - 0.01 0.01 - - - - - -
                            表示 LCD表示6桁及びマイナス - - - - - - - - - - - -
                            量子化誤差 ±1カウントを含まず - - - - - - - - - - - -

                            デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTD-10R-KOUSEI
                            HTD-12R-KOUSEI
                            HTD-16R-KOUSEI
                            HTD-20R-KOUSEI
                            HTD-250R-KOUSEI
                            HTD-25R-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード 器差
                            (μm)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            アクセサリ(オプション):エクステンションロッド

                            104,715円

                            ( 115,187円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            8~10468-162331-5487±2(最大差2)2以下-2.559175~177952322(100mm)

                            104,715円

                            ( 115,187円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            10~12468-163423-6769±2(最大差2)2以下-2.559175~177952322(100mm)

                            107,415円

                            ( 118,157円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            12~16468-164331-5509±2(最大差2)0.3以下5.63.584197.5~201.5952621(150mm)

                            107,415円

                            ( 118,157円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~20468-165331-5517±2(最大差2)0.3以下5.63.584197.5~201.5952621(150mm)

                            222,813円

                            ( 245,094円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            225~250468-179-±5(最大差5)12.4以下21.013.8151.4286.3~311.3952623(150mm)

                            111,915円

                            ( 123,107円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            20~25468-166331-5525±3(最大差3)0.3以下8.35.293206.9~211.9952622(150mm)

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました