(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,353円 ~ 310,779円
税込価格
47,688円 ~ 341,857円

【特長】・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。・...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 標準付属品:
    スクライバ(先端は超硬合金チップ付)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
全高(mm)
スライダの微動上下量(mm)
商品コード
トラスココード
重量(kg)
本尺微動上下量(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~200
0.02
±0.03
341
4
506-207
157-5287
1.4
-
39(25+14)
20
57
20
35

1個

43,353( 47,688円 )

26日目

0~300
0.02
±0.04
525
4
514-102
105-6182
3.1
15
32
20
70
28
45

1個

60,822( 66,904円 )

26日目

0~450
0.02
±0.05
675
4
514-104
105-6191
3.4
15
32
20
70
28
45

1個

111,132( 122,245円 )

26日目

0~600
0.02
±0.05
870
7
514-106
105-6204
7.4
15
32
24
85
35
54

1個

153,081( 168,389円 )

26日目

0~1000
0.02
±0.07
1340
6
514-108
-
20
25
42
30
110
45
65

1個

310,779( 341,857円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
・本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピーディにできます。
・スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
・スライダのホールド感が向上しています。
・長い時間使用しても、目が疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。【材質】本尺、バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
【付属品】スクライバ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

      直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              192シリーズ 直読ハイトゲージ

              192シリーズ 直読ハイトゲージ

                デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

                    快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

                    快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

                      階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                      階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                        快段目盛ハイトゲージ

                        快段目盛ハイトゲージ

                          デジタルハイトゲージ VH

                          デジタルハイトゲージ VH

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ アズワン アズワン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 43,353円 32,434円 84,942円 80,360円 34,794円 32,074円 63,228円 55,814円 190,440円 35,876円 41,288円 29,390円 48,417円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   26日目   10日目   10日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   26日目   8日目   8日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            デジタル/アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル - - アナログ デジタル
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) あり なし あり あり あり あり なし あり - - - なし なし
                            測定データ出力端子 なし なし なし なし - なし なし なし あり - - - なし
                            商品タイプ ハイトゲージ ハイトゲージ ハイトゲージ - - - ハイトゲージ - ハイトゲージ - - - -
                            詳細タイプ ハイトゲージ ハイトゲージ ハイトゲージ - - - ハイトゲージ - ハイトゲージ - - - -

                            標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました